Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F722 SCA Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F722 – débitmètre non intrusif à moyennage des canaux synchronisés (SCA)

Product Description

Le débitmètre pour liquides Flexim FLUXUS F722 est un appareil ultrasonique non intrusif fixé par serrage, hautement performant, spécialement conçu pour la mesure des flux dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis a tout ce dont vous avez besoin – des capacités de traitement plus rapides, un diagnostic avancé, des protocoles de communication bidirectionnelle, des sorties numériques et des entrées de processus. Le F722 offre une installation aisée, un design adapté au rétrofit, de la précision et une remarquable performance. La mesure par moyennage des canaux synchronisés (SCA) permet de compenser instantanément le profil d’écoulement, malgré des perturbations du flux et des turbulences causées par des conditions d’entrée difficiles.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à 200 °C (-40 à +392 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Précision et répétabilité – une fiabilité et une précision exceptionnelles à des débits élevés et faibles grâce à des capteurs appairés, calibrés et à compensation de température, à des capacités avancées de traitement du signal et à des systèmes de diagnostic.
  • Installation simple sans interruption des processus – un système monté en externe ne nécessite pas d’interruption du processus ni de coûts d’ingénierie supplémentaires.
  • Sans maintenance. L’absence de contact avec le fluide qui s’écoule permet d’obtenir une solution de mesure durable et ne nécessitant pratiquement pas de maintenance, capable de résister aux environnements les plus difficiles.
  • Sécurité opérationnelle – pas de trajets de fuite, pas d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas