Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Flexim FLUXUS G70X SIL G - Sécurité fonctionnelle

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G70X SIL est le choix idéal pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles. Il excelle notamment dans la mesure du débit sur des gaz hautement pressurisés, agressifs, toxiques ou très explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre G70X SIL non intrusif englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,5 % de la lecture ±0,01 m/s (±0,03 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 3 % de la lecture ±0,01 m/s (±0,03 pi/s)
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,01 m/s (±0,03 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
binaire
Entrée
-
Protocole de communication
RS232

Caractéristiques

  • Mise à niveau simple sans interruption de l’exploitation
    idéal pour un renforcement ultérieur de la sécurité
    idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne
  • Certification complète
    les transducteurs, le collier et l’électronique font partie de la FMEDA
  • Très large gamme d’applications
    transducteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure de débit de gaz
  • Nouveau test facile à réaliser
    tests fonctionnels faciles à réaliser en un rien de temps
    fonctions d’autodiagnostic convaincantes
  • Évaluations transparentes
    publication du rapport de FMEDA
    informations complètes sur les procédures et le champ d’application de la certification

Documentation et schémas