Flexim-FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS H731 pour hydrocarbures

Product Description

Le débimètre Flexim FLUXUS H731 constitue le système de mesure de débit et d’analyse d’Emerson destiné à l’industrie du traitement des hydrocarbures (HPI). Ce débitmètre non intrusif sophistiqué et d’une grande précision allie la mesure précise du débit ultrasonique et de la vitesse du son à des fonctions avancées de calcul et de diagnostic. L’ordinateur HPI intégré au débitmètre non intrusif H731 calcule la densité API, la masse volumique opérationnelle, la masse volumique aux conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumiques indiqués par le débitmètre sont automatiquement compensés à l’intérieur de l’appareil en fonction de la température et de la pression, conformément aux normes ASTM1250, GPA TP25, D4311 et ISO 91 de l’industrie, permettant ainsi une mesure précise et dynamique du débit volumique standard des hydrocarbures liquides.

Type de fluide
Divers hydrocarbures
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
90-264VAC
11-32VDC
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
M-Bus
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Débit et analyse avancés - Identification automatique des fluides et détection des interfaces.
  • Compensation du débit volumique standard - Entrées de pression et de température.
  • Stabilité à la température supérieure - Dérive du zéro. Transducteurs compensés en température.
  • Robuste - Fixations de montage durables « adaptées à la fonction » et transducteurs ATEX/IECEx Zone 2, FM Classe I Division 2.
  • Étendue de mesure élevée - capacité de mesure à des débits très faibles.
  • Mesure du débit bidirectionnel.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.

Documentation et schémas