Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Capteur de réfractomètre de procédé Flexim PIOX R500 MH pour applications aseptiques

Product Description

Le capteur de réfractomètre Flexim PIOX R500 MH est conçu en version hygiénique pour l’industrie agroalimentaire : avec un boîtier en acier inoxydable de qualité chimique 316L (1.4404), des coins arrondis et des joints sur mesure pour combler tous les espaces. Reposant sur la technologie brevetée de la lumière transmise, le R500 offre une mesure en ligne de la concentration en temps réel, ce qui est la clé d’un contrôle de qualité continu et d’une production efficace. Qu’il s’agisse de surveiller les degrés Brix lors de la production de boissons gazeuses et fruitées ou les niveaux de concentration de l’acide ascorbique lors de la fabrication de la vitamine C, le PIOX R500 MH fournit les valeurs souhaitées avec une précision de 0,1 %.

Plage de mesure
nD : 1,3... 1,7, °Brix : 0...100
Incertitude de mesure
nD : 0,0002 (correspond à : 0,1 °Brix, 0,1 %masse)
Répétabilité
nD : 0,00002 (correspond à : 0,01 °Brix, 0,01 %masse)
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L (1.4404), joints EPDM, saphir
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Température de fonctionnement (fluide)
-20...+150 °C
Pression maximale du fluide
PN 10
Indice de protection IP
IP67
Protection antidéflagrante / homologations
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Classe I, Division 1
Raccordement au procédé
Varivent/Tri-Clamp

Caractéristiques

  • Grande précision.
  • Technologie de procédé optique de Flexim.
  • Conception robuste avec de l’acier de qualité chimique, des sièges de joint protégés et des joints FFKM.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés pour les efforts de maintenance prédictive et de maintenance réduite.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Classe I Division 1.