Flexim PIOX S731 - Débitmètre massique ultrasonique pour liquides

Product Description

Le débitmètre massique pour liquides Flexim PIOX S731 détermine le débit massique en combinant la mesure du débit du temps de transit avec la mesure de la vitesse du son. Ces deux mesures sont obtenues à l’aide de transducteurs ultrasoniques montés sur collier à l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température, et peut donc déterminer le débit massique dans des liquides de composition inégale. Dans des mélanges binaires comme des acides ou des sodas, la vitesse acoustique est liée de manière constante à la concentration et à la masse volumique. Ce débitmètre massique numérique mesure la vitesse du son, déterminant ensuite la masse volumique et la concentration du fluide à l’intérieur de la conduite.

Type de fluide
Tous les liquides
Mesurage des quantités
Débit massique
Précision
Incertitude de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (0,02 pi/s)*
Répétabilité
0,15 % MV ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s)
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2
FM Classe I - Div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
6… 6 500 mm (0,24 à 255,9 po)
Plage de température (produit)
-40… 200 °C (-40... 392 °F) / WI : -200… 630 °C (-328 °F à +1 112 °F)**
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Spécifications techniques pour de plus amples informations.
* Pour la plupart des solutions à base d’eau et les points de fonctionnement courants
** Injecteur d’onde supplémentaire nécessaire

Caractéristiques

  • Pour tous les matériaux de conduite : verre, acier, plastique, etc.
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques.
  • Pas d’arrêt pour l’installation.
  • Sans maintenance.
  • Calcul multiparamètres pour la concentration, la masse volumique et d’autres propriétés de produit.