Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 3051HT et séparateur 1199
Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 3051HT et séparateur 1199
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 3051HT
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA bus de terrain FOUNDATION™ PROFIBUS®
Étendue de mesure
Jusqu’à 55,7 bar pour la pression relative, jusqu’à 10,3 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L mécaniquement poli et électropoli à Ra < 0,38 µ-po (0,38 µ-m)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle
Certifications/homologations
3A, EHEDG, ASME-BPE, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste complète des certifications
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS Fileté : NPT, DIN, ISO Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Caractéristiques
Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 3051HT
Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
Il est conforme aux normes 3-A, EHEDG et ASME-BPE pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie.
Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d’interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
Il offre des performances de pointe : 0,065 % de l’étendue d’échelle, stabilité garantie sur 5 ans.
Il résiste aux conditions de lavage à grande eau (jusqu’à IP66/68) pour une performance et une durabilité à long terme.
L’interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
La technologie de capteur fournit une excellente répétabilité des lots jusqu’à ±0,02 % de la portée limite supérieure pour 60 lots.
Les diagnostics d’intégrité de la boucle détectent les problèmes de boucle électrique pour réduire les temps d’arrêt
Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.