Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Francel-P-REGAL 3

Détendeur à ressort Francel™ série REGAL 3, bouchon équilibré

Product Description

La série REGAL 3 est un détendeur de pression à action directe à consigne par ressort, destiné aux entreprises industrielles et commerciales. Il peut être équipé en option d'un clapet de sécurité type VSX2 ou OS2 qui permet la coupure rapide et totale de l'écoulement de gaz si la pression aval devient excessive ou insuffisante. Pour les réglages de pression aval inférieurs ou égaux à 180 mbar, un déverseur est fourni de série. La série REGAL 3 est conforme à la directive Équipements sous pression DESP 2014/68-UE et est classée dans la Catégorie I.

Schémas et modèles CAO : Cliquer ici

Configurations disponibles
Regal 3 : détendeur sans clapet de sécurité intégré
Regal 3-VSX2 : détendeur avec clapet de sécurité intégré VSX2
Regal 3-OS2 : détendeur avec clapet de sécurité intégré OS2
Diamètres du corps et types de raccordement au procédé
Corps NPS 2” avec raccordement NPT |PN 10/16 | raccordement au procédé PN 20 ou CL150
Pression amont
Pression aval maximale : 10 bar/145 psig
Pression aval
Pression aval maximale : 1,5 bar | 21,8 psig
Plage de pression aval : 0,008 à 1,5 bar | 0,116 à 21,8 psig
Capacité de débit maximale
3 438 m³ standard/h
Précision
RG : 10
SG : 20
Prise d’impulsion
Externe
Réglage de la soupape interne
P1 – 90 mbar | 91 + 1,3 psig
Limites de température
En service : -30 ° à 71 ° | -22 ° à 160 °F

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Clapet de sécurité intégré
  • Souplesse d'installation
  • Facilité d'installation
  • Débits précis
  • Soupape interne