Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-MB2HPS-4-XP-SSB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MB2 Instrument Manifold MB2HPS-4-XP-SSB

QTÉ :

Product Description

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ANSI Class 2500
Options
SSB 316SS B8M 6K PSI

Caractéristiques

  • Les tiges à extrémité sphérique éliminent le grippage des sièges, assurent une fermeture étanche testée et une longue durée de vie. Les sphères trempées et non rotatives assurent une fermeture alignée parfaite.
  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • La garniture en PTFE facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie du robinet.
  • Les couvercles anti-poussière protègent les tiges de la contamination par le lubrifiant.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • Les tiges en acier inoxydable 316 plaqué ENC empêchent le grippage ou le gel de leurs filetages.
  • Les filetages de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans les zones de garniture permet un fonctionnement en douceur et allonge la durée de vie de la garniture.
  • Les joints d’étanchéité métal/métal entre les corps et les chapeaux en compression constante empêchent la corrosion des filetages des chapeaux, éliminent les risques de rupture en traction et assurent des points d’étanchéité fiables.
  • Les broches de verrouillage des chapeaux empêchent la séparation accidentelle du corps tout en facilitant la maintenance et la réparation.
  • Enveloppe d’installation du transmetteur du manifold identique à l’installation Coplanar.

Documentation et schémas