Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve powered actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
  • Le bloc tige/papillon profilé monobloc assure une obstruction minimale de l’écoulement, résultant en une valeur Cv maximale, des pertes de charge minimes et des caractéristiques de régulation optimales.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche.
  • Le siège résilient à triple fonction isole le corps et la tige du fluide circulant dans la conduite, garantit une fermeture étanche à la goutte à la pression nominale maximale et offre une étanchéité positive des brides, ce qui évite le recours aux joints d’étanchéité de bride.
  • La douille supérieure d’usage intensif et résistante à la corrosion soutient la tige supérieure, absorbe la charge latérale de l’actionneur et prolonge la durée de vie du robinet.
  • Le double joint de tige en forme de V bidirectionnel et auto-ajustable empêche toute pénétration de contaminants extérieurs à l’intérieur du robinet.
  • La conception du corps en deux parties facilite le remplacement sur site du siège et du bloc papillon/tige. Elle permet également le montage direct d’actionneurs Keystone sans recourir à des accouplements ou supports.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
Matériau
Acier inoxydable 316, Buna-N, fonte, fonte GS, duplex, caoutchouc EPDM, Hastelloy, Monel, super duplex, téflon, titane
Température de service
Jusqu'à 250 °F (120 °C)
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Type de vanne
Vannes
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5”, NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vannes
Produit
Gaz spéciaux, liquides, air, gaz inerte, eau, air
Tige
Joint torique
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89