Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator
Product Description
The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
L’ensemble breveté corps/obturateur à insérer entre brides, réalisé en matériau composite de haute technicité, offre une excellente résistance chimique tant interne qu’externe.
La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
Aucun support de conduite supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou GRP.
L’obturateur en matériau composite de pointe offre une excellente résistance à la corrosion.
Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 en standard.
Étanchéité à la bulle à la fermeture dans les deux sens, selon la norme EN 12266-1 Fuites A.
La plage de pressions Pressure atteint PN 16 à température élevée.
Le robinet peut être utilisé avec une vitesse de fluide élevée, pouvant atteindre 12 m/s.
La tige de manœuvre et les joints d’étanchéité primaire du robinet ne sont pas affectés par la force de serrage de la boulonnerie de la bride ni par le type de bride de tuyauterie.
Coefficient Kv (Cv) élevé.
Inutile de prévoir des joints de bride.
Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Spécifications
Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal