Robinets à papillon Keystone série V11

Product Description

Ces instructions doivent être entièrement lues et comprises avant de débuter la maintenance.

abs

Caractéristiques

  • Le disque concentrique offre un service bidirectionnel et permet grâce à sa forme symétrique des valeurs Cv élevées.
  • Le joint primaire est formé par le moyeu du disque et le sommet de la tige, le contact du siège dépasse la pression nominale de la vanne
  • Le joint secondaire de la tige est adapté aux hautes pressions et s'ajuste automatiquement.
  • Le bord du moyeu du disque est arrondi et poli à la main pour assurer une étanchéité concentrique totale sans obstruction du siège et une durée de vie maximale du siège
  • Le siège de remplacement isole la tige et les pièces du corps du flux et sert également de joint de bride
  • Le joint torique moulé assure l'étanchéité positive des brides et élimine la nécessiter d’utiliser des joints d'étanchéité
  • Corps à double bride spécifié selon la norme JIS F7480
  • La douille supérieure à usage intensif absorbe les charges de poussée latérale et de couple.
  • Les vis à disque en acier inoxydable permettent un démontage rapide et facile.
  • Le test d'usine de chaque vanne à capacité nominale totale assure une étanchéité de 100 %
  • Type approuvé par diverses classes d'expédition majeures
Certifications
ABS
Application
Contrôle du ballast
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier carbone, fonte
Température de service
Jusqu'à 120 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 24/DN 600, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 20/DN 500, NPS 4/DN 100, NPS 2-1/2/DN 65
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Mazout, liquide, liquides
Tige
Joint torique