Keystone-P-P001183

Robinet à papillon Keystone Figure 129/239

Product Description

Robinet entre brides/à oreilles à usage intensif, doté d’un siège à cartouche renforcé en acier

abs

Caractéristiques

  • Le siège remplaçable, renforcé de métal, entièrement recouvert de caoutchouc, isole la tige et le corps du fluide et élimine la déformation du siège due à un vide élevé ou à une turbulence.
  • L’étanchéité primaire de la tige, formée par le contact préchargé du moyeu du papillon avec les surfaces d’étanchéité aplaties, isole complètement la tige et le corps du fluide circulant dans la conduite.
  • L’étanchéité secondaire de la tige, formée par un ajustement serré de la tige dans le siège, assure une étanchéité supplémentaire.
  • Le bord arrondi et poli du papillon assure une étanchéité concentrique à 360°, une restriction minimale du débit, des couples d’ouverture et de fermeture inférieurs et une durée de vie maximale du siège.
  • La conception supérieure monobloc à arbre traversant procure une grande résistance et un contrôle positif du papillon. Les extrémités d’arbre sont standardisées pour l’interchangeabilité avec le mécanisme de commande.
  • Les vis à papillon autobloquantes permettent un démontage rapide et facile et fournissent un raccordement positif.
  • Le joint de tige bidirectionnel autoréglable convient au vide et à la plein pression industrielle, évitant la contamination externe de la zone de la tige.
  • Le douille supérieur à usage intensif, résistant à la corrosion, absorbe les charges de poussée latérales de l’actionneur.
  • Chaque robinet est testé en usine à 110 % de la pression nominale spécifiée pour assurer une fermeture étanche à la goutte.
  • La plaque supérieure coulée fait partie intégrante du corps et est normalisée pour permettre le montage direct de tous les actionneurs Keystone.
Certifications
American Bureau of Shipping Shipboard, ABS
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Domaines d’application
Quais maritimes, systèmes à vide
Matériau
Cuproaluminium, Buna-N, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316, acier carbone, fonte, caoutchouc EPDM, Monel, acier inoxydable, fonte GS
Température de service
Température normale (-40 à 121 °C)
Classe de pression
ASME
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’arrêt
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 18/DN 450, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 10/D 250
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Papillon
Produits
Air, vide, eau

Documentation et schémas