Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-P-P000555

Robinets à tournant sphérique à sphère flottante KTM modèles NB/MB

Product Description

Un seul robinet à tournant sphérique 3 voies KTM remplace plusieurs robinets 2 voies, ce qui permet de gagner de l’espace et de simplifier la tuyauterie

Caractéristiques

  • Alignement positif du corps.
  • Tige anti-éjection pour la sécurité.
  • La tolérance de sphéricité de la sphère est inégalée.
  • Les multiples couches de bagues d’étanchéité à chevrons réglables en PTFE pour le modèle standard permettent un excellent contrôle des émissions fugitives.
  • Indication de position positive.
  • Possibilité de dispositif de verrouillage.
  • Construction haute résistance du corps.
  • Bride de montage supérieure usinée ISO 5211.
  • Les ressorts en compression permanente maintiennent une force constante sur la garniture d’étanchéité de la tige, assurant l’intégrité de l’étanchéité et prolongeant la durée de vie du robinet.
  • Doubles paliers d’arbre pour un fonctionnement à cycle de vie élevé.
  • Des valeurs de Cv plus élevées et des coûts de déviation moins élevés, ce qui peut normalement être obtenu par l’installation de plusieurs robinets. Les 2 sièges sont équipés de série d’un siège E en copolymère compatible OM2. Lèvre usinée sécurité feu pour le contact du métal avec la sphère en cas d’incendie. Elle élimine également
Certifications
CE, CRN, émissions fugitives, conformité SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Mélange d’asphalte, traitement par lot, boissons, biocarburants, remplissage, contrôle des fluides, géothermie, service industriel, transfert de produits, mélange de produits, mélange/agitation, mélange de lubrifiants
Conception du corps
Entrée latérale, modèle long
Matériau
Acier carbone, acier inoxydable 316
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, 150RF, 300RF, CL300RF, à brides
Type de siège/joint
Joint souple, sphère
Classe d’arrêt
API 598, zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions du robinet
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150
Normes de dimensions du robinet
NPS, DN
Type de vanne
Sphère flottante, robinet à tournant sphérique, robinet trois voies
Produits
Liquides/gaz agressifs, air, ammoniac, GNC, fioul, eau chaude, pétrole léger, liquide, propane liquide, gaz propane liquide, liquides, GPL, huile minérale, gaz naturel, NH3, NH3 (ammoniac anhydre), gaz spéciaux

Documentation et schémas