Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1700

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG composé d'un Capteur CNG050S et d'un Transmetteur 1700

Spécifications

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
Incertitude de mesure
±0,50 % de la mesure
Répétabilité
±0,25 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
345 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, fréquence, entrée/sortie TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Grandeurs mesurées

 •Débit massique
 •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes
 •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local
 •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
 •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum
 •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie

 •Une sortie analogique active 4-20 mA
 •Une sortie impulsions active
 •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART

 •Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site
 •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H
 •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application

 •Contrôle continu du procédé
 •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
 •Vérification du débitmètre
 •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
  • Répondez aux besoins des distributeurs de véhicules légers et lourds avec une solution à compteur unique spécialement conçue à cet effet.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi une vaste gamme d’options, y compris la connexion directe, pour répondre aux exigences de conception des distributeurs.
  • Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D, Classe II Div. 1 Groupes E, F et G), ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, et N
  • Gagnez du temps grâce à une conception compacte, sans pièce mobile, sans montage particulier ni tranquilliseur.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour le comptage transactionnel.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700