Micro Motion-CDM100M

Densimètre Compact Micro Motion CDM100M, Acier Inoxydable 316L

Product Description

Transmetteur de masse volumique et de concentration de précision en acier inoxydable de 316 l conçu pour les mesures de transfert transactionnel et de concentrations.

Incertitude (liquide)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Répétabilité
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Plage de masse volumique de service

 •Version transmetteur TPS :0-1 000 kg/m³ (0-1 g/cm³)
 •Version transmetteur analogique/TOR :0-3 000 kg/m³ (0-3 g/cm³)
Pression de service maximum du capteur
100 bar relatif ou limite des brides
Plage de températures de service
-50 °C à +204 °C
Indication du débit (vitesse)

 •Incertitude :±5 % de l'indication avec étendue de mesure de 1/10
 •Débit nominal (bidirectionnel) : 13 m³/h
 •Vitesse nominale (bidirectionnelle) :10 m/s
Matériaux

 •Raccords :acier inoxydable 316L
 •Tubes de mesure :alliage de nickel C-22 (ou UNS 06022)
 •Boîtier du capteur : acier inoxydable 316L
 •Boîtier du transmetteur : aluminium avec peinture polyuréthane
Indicateur local (en option)

 •Écran LCD segmenté à deux lignes.
 •Possibilité de pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 degrés, pour faciliter la visualisation.
 •Adapté à l’utilisation en zone dangereuse.
 •Touches optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse.
 •Vitre en verre.
 •LED tricolore indiquant l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur

 •Visualiser les grandeurs mesurées.
 •Visualiser et prendre en compte les alarmes.
 •Configurer les sorties analogique et RS-485.
 •Prend en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV).
 •Prend en charge de nombreuses langues.
Canaux de sortie du transmetteur
Canaux de sortie disponibles (en fonction de l'option d'interface électronique) :
 •Une ou deux sorties 4-20 mA alimentées en externe (passives)
 •Canal A de 4-20 mA + HART
 •Canal B de 4-20 mA
 •Une sortie Signal de délai (TPS) alimentée en externe (passive)
 •Une sortie TOR alimentée en externe (passive)
 •Une sortie Modbus/RS-485 Commande possible avec un processeur à utiliser sur un transmetteur 2700 à montage déporté pour bus de terrain FOUNDATION
Validations, étalonnages et certifications
Organismes et types de validation disponibles :
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Caractéristiques

  • Obtenez des performances réelles de qualité supérieure avec un étalonnage en température et pression élevées et combinées.
  • Assurez l’intégrité des échantillons grâce à l’indication de débit.
  • Réduisez les erreurs de mesure et les effets négatifs de l’installation grâce à des sondes à résistance qui s’ajustent à la température ambiante.
  • Le transmetteur est conforme et compatible avec les normes mondiales : NACE, NORSOK, MID, ISO/CEI 17025.
  • Installez et vérifiez rapidement l’état du débitmètre avec des diagnostics internes intelligents.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos transmetteurs de masse volumique compacts.
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentation et schémas