Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres monotubes droits Micro Motion série T

Product Description

Les débitmètres et densimètres série T, qui permettent des mesures de débit supérieure au moyen d'un monotube droit unique, utilisent le titane pour les pièces en contact avec le procédé pour une excellente résistance à la corrosion. Ils sont autovidangeables grâce à leur voie d'écoulement évitant les risques d'obstruction.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision/répétabilité sur liquide
jusqu’à ±0,15 ± du débit (jusqu’à ±0,05 ± du débit)
Précision/répétabilité sur gaz
±0,50 ± du débit
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
±0,002 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Diamètre de ligne
1/4" (DN8) - 2" (DN50)
max.
jusqu’à 100 bar
Plage de température
-51 à 149 °C
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Étendue de mesure
0.417361111

Caractéristiques

  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Choisissez une construction en titane pour une compatibilité avec la plupart des fluides.
  • Répondez à pratiquement tous les besoins de connectivité grâce à une large gamme de transmetteurs.
  • Les appareils s’utilisent dans les applications aseptiques avec une surface améliorée de 15 et 32 rA et sont certifiés EHEDG, homologués 3-A et ASME BPE.
  • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Gagnez du temps grâce à une conception facile à nettoyer en place (NEP) et à stériliser en place (SEP).
  • Simplifiez l’installation grâce à une conception extrêmement robuste ne nécessitant pas de longueur droite ni de tranquilliseur.

Documentation et schémas