O-Zgedney-P-globally-certified-hub

Concentrateurs à certification internationale

Product Description

Appleton™ et O-Z/Gedney™ offrent des concentrateurs NEER™ certifiés mondialement pour utilisation dans des endroits secs et humides, à l’extérieur et à l’intérieur. Ils permettent de raccorder et de mettre à la terre un conduit en métal rigide ou un conduit de CMI à une ouverture non filetée de boîtier. Les filetages NPT usinés facilitent la bonne installation.

iec-ex
ul-listed
csa-listed
Certifications et conformités NEC/CEC
Indiqué pour une utilisation dans les environnements suivants : Classe I, Division 2, Classe II, Class III ; selon NEC 501.10(B)(4), 502.10(A)(3); 502.10(B)(4), 503.10(A)(1) ; AEx tb IIIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC ; -15 °C à +95 °C
Certifications et conformités ATEX/IECEx
Indiqué pour une utilisation dans les environnements suivants : Ex e IIC, Ex tb IIIC ; -15 °C à +95 °C
Matériaux et finitions standard
Corps et écrous en aluminium ou en zinc moulé sous pression ; joint de concentrateur BUNA-N ; revêtement de gorge en polypropylène ; vis de masse, rondelle et vis de fixation en acier inoxydable

Caractéristiques

  • Certification internationale
  • Terminal (cosse) de mise à la terre à sécurité renforcée, adapté à un usage international
  • La solidité de sa structure métallique lui assure une protection mécanique
  • Le joint de concentrateur intégré assure une parfaite étanchéité
  • Le profil unique assure une fixation avec clé facile
  • Filetage NPT lisse et usiné avec précision
  • Étanche et résistant à la corrosion
  • Types NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13 en attente

Documentation et schémas