Ovation-P-Controller

Contrôleur Ovation™

Product Description

Le modèle OCR3000 est le successeur du contrôleur Ovation OCR1100. L’OCR3000 combine le processeur et les modules IOIC en un seul module, et fournit une interface pour un maximum de 16 branchements d’E/S locales. Le contrôleur OCR3000 scanne les 16 branchements d’E/S en parallèle, ce qui permet une hausse significative des performances.

Caractéristiques

  • Basculement automatique et homogène entre contrôleurs redondants
  • Diagnostic de contrôleur avancé intégré
  • Conçu pour une intégration facile de technologies évoluant rapidement
  • Solution à module unique pour le contrôleur et l’interface d’E/S Ovation
  • Compatible avec tous les modules d’E/S Ovation
  • Application compatible avec le contrôleur OCR1100
  • Signature cryptographique de tous les fichiers du micrologiciel du contrôleur

Documentation et schémas