Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-10-010

Product Description

Le transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-10-010 est une solution de mesure fournissant des informations en temps réel sur la pression différentielle et la température. Conçu pour une sortie numérique RS-485 et un ratio de zone défini par l’utilisateur (A1/A2), ce transmetteur peut être adapté aux exigences spécifiques de l’application. Ce transmetteur numérique est également conçu pour les mesures de précision et peut être utilisé pour déterminer la force ou la position de l’actionneur.

Plage de mesure
Jusqu’à 5 000 psid (344 bar)
Température de service
-40 °F à 255 °F (-40 °C à 123 °C)
Produits de procédé
226-01-010-01: Fluides et gaz compatibles avec les 304 et 15-5 PH CRES 226-01-010-02 : Fluides compatibles avec les 304 et 15-5 PH CRES
Orifice de pression/raccord
Presse-étoupe avec joint torique conçu selon la norme MIL-P-5514, Type II, joints toriques de classe 2 (2) MS28775-008

Caractéristiques

  • La programmation de ratios de zone permet de corriger les mesures différentielles pour les applications personnalisées
  • La sortie numérique en temps réel fournit des mesures différentielles et individuelles fiables
  • Conception durable idéale pour les commandes pneumatiques et hydrauliques dans les applications automobiles, aéronautiques et de test
  • Excellente stabilité à long terme, offrant des performances fiables et durables
  • Options de transmetteur personnalisables disponibles pour des conceptions adaptées à l’emploi

Documentation et schémas