Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Asset View Application

L’application Plantweb Insight™ Asset View

Product Description

L’application Plantweb Insight Asset View est une solution complète conçue pour permettre aux utilisateurs de concevoir des équipements d’usine personnalisés, intégrant jusqu’à 10 entrées de mesure afin d’améliorer la surveillance des anomalies. Les modèles d’équipement rationalisent la configuration des types d’équipement les plus courants en permettant la préconfiguration des mesures par défaut. Dotée d’une interface intuitive, cette application facilite la gestion des alertes et l’ajustement des paramètres, offrant aux utilisateurs une surveillance optimisée pour hiérarchiser efficacement les activités de maintenance.

Système d’exploitation
VMware Virtual Hardware version 16 ou ultérieure ou Microsoft Hyper-V Configuration version 8.0 ou ultérieure
  • 4 processeurs dédiés minimum
  • 8 Go minimum de RAM
  • 512 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Peut être configuré pour surveiller plusieurs mesures sur un équipement, et les modèles disponibles peuvent être utilisés pour prédéfinir des mesures connues des équipements de l’usine
  • Fournit des alertes en temps réel en cas de comportement anormal et une analyse des données historiques pour une prise de décision plus efficace
  • Comprend un nouveau menu de localisation des équipements qui permet de filtrer les données et les alertes par emplacement
  • Un tableau de bord visuel facile à utiliser affiche un résumé en temps réel de l’état des équipements et des alertes
  • Les alertes pondérées permettent d’établir des priorités de maintenance pour les équipements
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible à partir de la plupart des navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.

Documentation et schémas