Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 306 Manifold

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et manifold 306

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 12 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
Modbus™, BSAP/MVS
Plage de mesure
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Manifold en ligne Rosemount™ 306
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
Raccord mâle NPT 1/2” - 14, raccord femelle NPT 1/2” - 14
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur
Certifications/homologations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
  • Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
  • L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
  • L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Manifold en ligne Rosemount™ 306
  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Manifold en ligne Rosemount™ 306