Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Sonde de température multipoint Rosemount™ 765 avec capteur de niveau d’eau

Product Description

La sonde de température Rosemount 765 intègre un capteur de niveau d’eau afin de mesurer le niveau d’eau libre au fond du bac ou de la cuve. Cette sonde permet de calculer correctement les volumes de produit.
Les sondes de température multipoint Rosemount mesurent la température en utilisant 100 éléments sensibles Pt100, placés à différentes hauteurs afin de fournir un profil de température et une température moyenne du bac ou de la cuve.
Seuls les éléments totalement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit. Un des éléments sensibles peut être installé à l’intérieur du capteur de niveau d’eau. Chaque sonde est connectée à un transmetteur Rosemount 2240S.

Précision
Sondes de température :
DIN 1/6 Classe B (de série), DIN 1/10 Classe B (en option).
Option d’étalonnage : les éléments sensible étalonnés individuellement avec raccordement à quatre fils permettent une précision totale de la sonde de ±0,025 °C.
Capteur de niveau d’eau :
±2 mm [longueur active de 500 mm], ±4 mm [longueur active de 1 000 mm]
Type d’éléments
Sondes Pt100 selon la norme EN 60751
Nombre d'éléments sensibles
Jusqu’à 16 éléments sensibles de sonde à résistance :
• Trois fils, câblage individuel ou à retour commun.
• Câblage individuel à quatre fils.
Étendue de mesure
  • Sonde de température : -50 à +250 °C
  • Capteur de niveau d’eau à plage de mesure active : 500 mm ou 1 000 mm
Longueur hors-tout
60 m maximum
Gaine de protection
Acier inoxydable, AISI 316. Épaisseur de paroi : 0,3 mm. ∅= 25,4 mm
Versions du capteur de niveau d'eau
• Modèle ouvert : recommandé pour le pétrole brut et les produits lourds.
• Modèle fermé : recommandé pour les produits pétroliers plus légers, comme le diesel.

Caractéristiques

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves de stockage de liquides en vrac.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.
  • Mesurage du niveau d’eau libre.
  • Sélection parmi une large gamme d’accessoires, tels que des lests et des systèmes de récupération des vapeurs.

Documentation et schémas