Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-8800DR015

Débitmètre Vortex 8800DR015 Reducer Reducer De Rosemount, 38,1 Mm (1,5 Pouce) (DN40)

Product Description

Les réducteurs intégrés mesurent précisément des débits plus faibles tout en conservant les mêmes dimensions face à face que les débitmètres à vortex et à bride standard.

Précision du débitmètre

•±0,65 % du débit pour les liquides (±1,00 % pour des diamètres de tuyauterie supérieurs ou égaux à 150 mm [6"])
•±1 % du débit pour les gaz ou la vapeur (±1,50 % pour des diamètres de tuyauterie supérieurs ou égaux à 150 mm [6"])
Rangeabilité
38:01:00
Sortie

•4-20 mA avec HART®
•4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglable
•Bus de terrain FOUNDATION™ avec 2 blocs d'entrée analogique, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaison de secours et 1 bloc de fonction intégrateur (1 bloc de fonction PID en option)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable – 316 ⁄ 316L et alliage au nickel CF3M C-22 et CW2M. Consulter l'usine pour d'autres options de matériau en contact avec le procédé
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 1 500 DIN PN 10 à PN 160 JIS 10K à 40K sont disponibles avec différents revêtements
Températures de service
-200 °C à 427 °C
Diamètre de tuyauterie
À bride – 15 à 300 mm (1" à 12")

Caractéristiques

  • Amélioration des performances de mesure pour les débits faibles grâce aux éléments convergents intelligents
  • Installation simplifiée et réduction des coûts et des risques liés au projet grâce aux éléments convergents intégrés qui éliminent l’assemblage sur le terrain
  • Dimensionnement du débitmètre sans modifier la tuyauterie avec les mêmes dimensions entre brides que celles des débitmètres de la série 8800
  • Détecteur isolé qui peut être remplacé en ligne sans compromettre l’étanchéité du procédé
  • Augmentation de la disponibilité de l’usine et élimination du nombre de points de fuite potentiels grâce à un corps de débitmètre sans joints
  • Tolérance élevée aux vibrations grâce au détecteur dynamiquement équilibré et au traitement de signal numérique adaptatif avec filtrage visuel
  • Générateur de signal interne disponible de série sur chaque débitmètre pour une vérification simplifiée de l’électronique
  • Économie de temps et d’argent grâce à l’absence de pièces mobiles à réparer ou maintenir

Documentation et schémas