Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Sonde d’oxygène dissous stérilisable à la vapeur Rosemount™ Hx438

Product Description

La sonde d’oxygène dissous (OD) stérilisable à la vapeur Rosemount Hx438 est une sonde ampérométrique recouverte d’une membrane et conçue pour répondre aux spécifications exigeantes des secteurs biotechnologique, pharmaceutique et agro-alimentaire. La sonde d’oxygène dissous fournit un signal sans dérive et maintient sa valeur d’étalonnage pendant 50 cycles de stérilisation à la vapeur.

Plage de mesure
0 à 20 ppm, saturation de 0 à 250 %, selon l’instrument
Température d’utilisation
0 à 130 °C (32 à 266 °F)
Pression maximale
43 psig (400 kPa abs, 4 bar)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : acier inoxydable et EPDM
Longueur hors-tout
La longueur d’insertion de la sonde d’oxygène dissous est de 120 mm
Raccordement au procédé
Aluminium recouvert de polyuréthane13.5

Caractéristiques

  • Tolérance aux opérations répétées de stérilisation à la vapeur
  • Réponse de la sonde pratiquement indépendante du débit
  • Temps de réponse court
  • La sonde d’oxygène dissous (OD) utilise un bouchon de connexion à 4 broches pour la déconnexion rapide du câble (vendu séparément)
  • La sonde OD peut être utilisée avec l’ensemble de montage d’insertion ou des ensembles similaires généralement utilisés avec des traitements de lot à grande échelle qui effectuent un nettoyage SIP (stérilisation en place)
  • Pour les traitements de lot plus petits, la sonde de OD peut être filetée directement dans la plaque supérieure et stérilisée en autoclave si nécessaire

Documentation et schémas