Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 148 Rosemount™
Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 148 Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 148
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde RTD, thermocouple, ohms)
Signal de sortie
Analogique 4-20 mA
Boîtier
Montage en tête DIN B
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Caractéristiques
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 148
Appareil utilisé avec des entrées de sonde de différents types pour une plus grande adaptabilité
Le montage en tête de style DIN B, associé à diverses options de boîtier DIN B, offre une solution économique
Le signal de 4 à 20 mA supporte le bruit et garantit des performances fiables dans les environnements de procédé
La compensation de la température ambiante améliore les performances et la qualité du procédé
L’interface de configuration PC HART™ fournit le programme, les câbles et les logiciels nécessaires à la configuration du transmetteur
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.