Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 648 Rosemount™
Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 648 Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 648
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/Interface
Grand indicateur LCD avec graphique de plage en pourcentage
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d'étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d'alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d'antenne
Externe (plage standard ou élargie)
Caractéristiques
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 648
Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
Performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision pour une automatisation du procédé
Le boîtier à double compartiment solide améliore la fiabilité sur le terrain.
La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d'insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d'installation et de maintenance
L'appariement de la sonde avec le transmetteur permet d'obtenir plus de précision, en faisant correspondre avec exactitude les caractéristiques de la sonde avec le transmetteur
L'indicateur LCD donne accès aux informations relatives aux mesures et aux diagnostics sur le terrain, améliorant ainsi la visibilité du procédé
Le module SmartPower™ garantit jusqu'à 10 ans d'utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
L'installation aisée permet la mise en place rapide d'une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage