Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S et manifold 306
Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S et manifold 306
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Caractéristiques
Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S
Architecture évolutive et inégalée, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
Conçu avec des raccordements filetés directs ou des manifolds et des séparateurs pour une installation rapide et économique
Classe de performance Ultra et Classique pour un meilleur contrôle du procédé
Stabilité de 15 ans et rangeabilité de 1/200 produisant des mesures fiables et une grande souplesse d’application
Technologie de capteurs piézorésistants permettant une étendue d’échelle étalonnée de 20,7 mbar à 689 bar
Intégration transparente aux protocoles 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers et certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Diagnostics avancés pour offrir une couverture diagnostique, qui détecte les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé
Indicateur déporté permettant d’accéder facilement à l’indicateur de l’appareil et au raccordement à la boucle
Manifold en ligne Rosemount™ 306
Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale