Débitmètres Magnétiques à bride 8705 De Rosemount composé d'un Capteur 8705005 et d'un Transmetteur 8712E
Débitmètres Magnétiques à bride 8705 De Rosemount composé d'un Capteur 8705005 et d'un Transmetteur 8712E
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705005 De Rosemount, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
15-900 mm (1/2-36")
Matériaux de revêtement interne
PTFE, ETFE, PFA, polyuréthane, néoprène, caoutchouc naturel Linatex, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Matériaux des électrodes
ASME B16.5 Classe 150-2500, DIN PN 10-40, AS 2129 tableaux D et E AWWA C207 tableau 3 Classe D (30-36" uniquement)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Précision
Incertitude pouvant atteindre ±0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et ±0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diagnostic
Vérification in situ du débitmètre, détection de défaut de terre et de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de capteur
Compatibilité
Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707 Grâce à leurs fonctions universelles, les transmetteurs de la série E sont compatibles avec les tubes de mesure à alimentation c.a. ou c.c. des autres fabricants.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Puissance absorbée
15 W maximum – c.c. 40 VA maximum – c.a.
Indice de protection du boîtier
8712E : type 4x, IP66
Caractéristiques
Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705005 De Rosemount, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15)
Boîtier de tube de mesure entièrement soudé qui garantit un joint hermétique pour une protection maximale
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires autour des électrodes disponibles en option
Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique Rosemount 8712E
Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique