Débitmètres Magnétiques à bride 8705 De Rosemount composé d'un Capteur 8705015 et d'un Transmetteur 8732E
Débitmètres Magnétiques à bride 8705 De Rosemount composé d'un Capteur 8705015 et d'un Transmetteur 8732E
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705015 De Rosemount, 38,1 Mm (1,5 Pouce) (DN40)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
15-900 mm (1/2-36")
Matériaux de revêtement interne
PTFE, ETFE, PFA, polyuréthane, néoprène, caoutchouc naturel Linatex, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Matériaux des électrodes
ASME B16.5 Classe 150-2500, DIN PN 10-40, AS 2129 tableaux D et E AWWA C207 tableau 3 Classe D (30-36" uniquement)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca 1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP Systèmes 12 à 42 Vcc 3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c. 40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5 ms) à 250 Vca cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc
Caractéristiques
Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705015 De Rosemount, 38,1 Mm (1,5 Pouce) (DN40)
Boîtier de tube de mesure entièrement soudé qui garantit un joint hermétique pour une protection maximale
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires autour des électrodes disponibles en option
Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique