Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Traversée de cloison Skotten

Product Description

Vous pouvez faire confiance à nos traversées de cloison qui répondent aux exigences les plus strictes de l’industrie. La traversée de cloison Skotten permet de faire passer les câbles d’un transmetteur à travers la paroi d’une citerne. Certifiée par DNV, cette traversée de cloison s’installe sur les cloisons ou les ponts avec une pression maximale de 16 bar et entre les zones de gaz sûres et dangereuses.

Matériaux de construction
Type 8-1009 : acier SIS 2172, laiton, acier galvanisé
Type 165B0322 : acier inoxydable 2343
Poids
0,1 kg
Dimensions
∅ = 50 mm, longueur = 65 mm

Caractéristiques

  • Conception adaptée aux environnements maritimes difficiles
  • Type certifié par DNV – test d’étanchéité à l’eau et au gaz selon le programme de certification de type 8-471.19-1
  • Certification pour une pression maximale de 16 bar et entre les zones de gaz sûres et dangereuses
  • Conception simple avec un manchon extérieur, un écrou, des rondelles et une bague en caoutchouc
  • 30 ans de performances éprouvées sur des centaines de navires

Documentation et schémas