Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2130

Product Description

Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions d’exploitation difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne requiert aucune configuration ou aucun étalonnage avancé. Il est aussi quasiment insensibles aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.

Pression de service
Jusqu’à 100 bar pour le vide absolu
Température de service
-70 à 260 °C
Sécurité
Certification SIL2 CEI 61508
Testé par TÜV et approuvé par WHG à des fins de protection antidébordement
Diagnostics
Autovérification électronique et contrôle de l’état
Garantie
Jusqu’à cinq ans

Caractéristiques

  • Équipé d’une fonction de surveillance de l’état des lames, l’appareil analyse si une opération de maintenance est nécessaire
  • Point de test magnétique facilitant les tests périodiques du détecteur Rosemount 2130
  • Temps de commutation réglable qui permet de gérer facilement les conditions de forte agitation ou de projection
  • Options antidéflagrance/anti-incendiaire et de sécurité intrinsèque disponibles
  • Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux

Documentation et schémas