Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée ou sortie

Product Description

Le transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée ou sortie est une solution sans fil fiable et économique. Ce transmetteur permet au système de contrôle-commande d'accéder aux points logiques, qui ne sont pas raccordés en raison du coût de câblage et du manque d'entrées-sorties. Il capte les entrées de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau. Facile à installer, cet appareil peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l'utilisateur
Alimentation électrique
Module d'alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable
Type d'antenne
Antenne externe (option WK) : PIRE de 10 mW (10 dBm) maximum ; antenne externe grande portée (option WM) : PIRE de 18 mW (12,5 dBm) maximum ; antenne déportée à gain élevé (option WN) : PIRE de 40 mW (16 dBm) maximum ; antenne déportée (option WJ) : PIRE de 17 mW (12,3 dBm)
Indicateur/interface
En option

Caractéristiques

  • La possibilité d’une ou deux voies permet d’accéder facilement aux points logiques pour une solution simplifiée et efficace
  • Le transmetteur peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur pour une plus grande flexibilité d’application
  • L’appareil adaptable accepte l’entrée de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu'à 10 ans d'utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur.

Documentation et schémas