Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Turbidimètre Clarity™ II Rosemount™ T1056

Product Description

Le turbidimètre Rosemount T1056 Clarity™ mesure la turbidité de l’eau. Une faible lumière parasite, une stabilité élevée, un rejet efficace des bulles et une résolution d’affichage de 0,001 NTU font de ce turbidimètre l’outil idéal pour surveiller la turbidité de l’eau potable filtrée. Le turbidimètre peut être utilisé dans d’autres applications telles que la surveillance des rejets d’eaux usées, des retours de condensats et des clarificateurs.

Précision
Précision après étalonnage à 20,0 NTU : 0-1 NTU : ±2 % de la lecture ou ±0,015 NTU, selon la valeur la plus élevée. 0 à 20 NTU : ±2 % de la lecture.
Indice de protection du boîtier
Polycarbonate. Type 4X/CSA 4 (IP65)
Dimensions
Générales : 155 x 155 x 131 mm, découpe : 1/2 DIN 139 mm
Options d’étalonnage
Étalon de turbidité préparé par l’utilisateur, étalon de turbidité préparé commercialement ou échantillon prélevé
Plage de mesure
0 à 200 NTU
Résolution
0,001 NTU

Caractéristiques

  • Le système complet comprend l’analyseur à double ou simple entrée, une ou plusieurs sondes et l’ensemble débulleur
  • Capteur(s) conforme(s) à la méthode ISO 7027
  • Transmetteur complet avec sorties analogiques entièrement modulables et quatre alarmes entièrement programmables
  • Un menu intuitif et convivial en sept langues facilite la configuration et l’étalonnage

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
: