Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-USM381206 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Débitmètre à ultrasons pour liquides Rosemount™ USM381206, 2 voies, 6 pouces

Product Description

Débitmètre à ultrasons à deux voies, précis et répétable, avec transducteurs remplaçables sur site pour la mesure de vérification, l’allocation, la détection des fuites, l’équilibrage des conduites, les mesures de procédé et d’autres applications de transfert non transactionnel.

Linéarité
±0,3 % de la valeur mesurée sur une plage de 1,2 à 12,2 m/s
Répétabilité
±0,10 % de la valeur mesurée
Vitesse
De 1,2 à 12,2 m/s avec plage étendue de 0,3 à 14,6 m/s
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs : -50° C à +150° C en fonction des matériaux sélectionnés
Électronique : -40 à +60° C
Plage de pression de service
0 à 155 bar
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable
Étalonnage
Réalisé dans un laboratoire d’étalonnage en débit d’Emerson certifié ISO 17025

Caractéristiques

  • Réduisez la sensibilité aux changements liée au profil d’écoulement, aux solides ou aux gaz entraînés grâce à l’électronique ultrarapide de la série Rosemount 3810.
  • Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink™.
  • Utilisez des diagnostics prédictifs et des informations sur les variables de procédé pour détecter les problèmes et éviter les perturbations et les arrêts du procédé.
  • Minimisez le temps et les coûts de maintenance grâce à l’absence de pièces mobiles, susceptibles de s’user et de se détériorer.
  • Facilitez la maintenance avec des transducteurs qui sont remplaçables sur site et qui ne sont pas en contact avec le liquide.
  • Rationalisez la conception et l’installation de votre site avec une large gamme de débits et des capacités d’écoulement bidirectionnel.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.

Documentation et schémas