Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Xi Autocalibration Accessories

Accessoires d’étalonnage automatique Xi Rosemount™

Product Description

La technologie de détection à base d’oxyde de zirconium pour la mesure de l’excès d’oxygène dans les gaz de combustion a pris de l’importance au cours des dernières décennies. Ce système électronique polyvalent est spécialement conçu pour faire fonctionner la plupart des sondes d’oxygène. Le large écran LCD rétro-éclairé facilite la configuration et l’utilisation. Les étalonnages entièrement automatiques peuvent être réalisés à partir de cette électronique avec l’ajout d’un petit boîtier d’électrovanne pour la sélection séquentielle des gaz étalons.

Température ambiante
-20 °C à 55 °C
Alimentation électrique
100-240 V ±10 %, 50-60 H
Certifications/homologations
CSA, FM et CE

Caractéristiques

  • Fonctionne avec les sondes Westinghouse/Rosemount, et la plupart des sondes ZrO2
  • Norme de communications HART® (compatible avec AMS)
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Capacité d’étalonnage automatique
  • Plages de température du procédé étendues
  • Référence programmable
  • Communications numériques HART® ; compatibles AMS® et PlantWeb®
  • Adaptable à toute installation de sondes d’oxygène existante
  • Diagnostics de sonde avancés ; étalonnage recommandé
  • Précision exceptionnelle
  • Installation simplifiée ; aucun boîtier électronique, câble de sonde ou conduit
  • La technologie d’installation en surface améliore la fiabilité et la résistance à la vibration

Documentation et schémas