Roxar-P-2600-Multiphase

Débitmètres polyphasiques Roxar 2600

Product Description

Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 (MPFM) est un instrument de mesure robuste, fiable et ayant fait ses preuves sur le terrain. Le débitmètre en ligne compact fournit des mesures de débit de haute qualité de pétrole, d’eau et de gaz dans les conduites en amont de débit polyphasique, pour les applications les plus simples aux plus difficiles. De l’onshore à l’offshore, des puits conventionnels aux puits non conventionnels, des puits de pétrole aux puits de gaz, des installations fixes aux essais de puits mobiles, d’un puits unique à un puits multiple, vous pouvez vous fier au MPFM Roxar 2600 pour fournir les données dont vous avez besoin.

Applications
Roxar 2600 MPFM M :
  • mesure d’impédance
  • Applications de puits unique
  • Surveillance directe des têtes de puits et tendance du pétrole, de l’eau et du gaz
  • Fractions et taux
  • 0 à 85 % de fraction volumique des gaz (GVF)
  • 0 à 100 % de proportion d’eau dans le liquide (WLR)
  • Vitesse d’écoulement : 5 à 25 m/s

  • MPFM MV Roxar 2600 :
  • Mesure d’impédance et venturi
  • Applications de puits unique ou multiple
  • Débits de pétrole, d’eau et de gaz pour un large éventail d’applications
  • 0 à 100 % de fraction volumique des gaz (GVF)
  • 0 à 100 % de proportion d’eau dans le liquide (WLR)
  • Vitesse d’écoulement : 2 à 40 m/s

  • MPFM MVG Roxar 2600 :
  • Mesure d’impédance, venturi et gamma de la masse volumique
  • Applications de puits unique ou multiple
  • Débits de pétrole, d’eau et de gaz pour l’ensemble des applications
  • 0 à 100 % de fraction volumique des gaz (GVF)
  • 0 à 100 % de proportion d’eau dans le liquide (WLR)
  • Vitesse d’écoulement : 1 à 40 m/s
  • Installation
    Débit vertical ascendant
    Taille du débitmètre
    ID 1 1/2 po (35 mm) à ID 8 po (173 mm)
    Pression de calcul
    5 000 psi au maximum (345 bar)
    Température nominale
    -4 °F (-20 °C) à 266 °F (130 °C)
    Des températures minimales plus basses peuvent être adaptées, évaluées au cas par cas.
    Matériau en contact avec le procédé
    Duplex UNS S31803
    UNS S31600 acier inoxydable
    Super duplex UNS S32760
    Inconel 625 UNS N06625
    PEEK naturel
    Raccordement à bride
    Brides ou embases ANSI avec connecteurs à collier
    Mesure gamma (le cas échéant)
    Système gamma compact
    Source : Cs-137
    2, 5 ou 8,3 mCi
    Demi-vie 30,1 ans
    Alimentation électrique
    18 à 30 V c.c.
    100 à 240 V c.a.
    Consommation électrique : < 20 W
    Protocole de communication
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    HTTP
    Interface de communication
    RS-485
    Ethernet
    Montage
    Boîtier Ex d en aluminium peint pour zone dangereuse
    Boîtier en acier inoxydable 316L Ex d pour zone dangereuse
    Certifications/Homologations
    Certification pour zones dangereuses : ATEX, IECEx, cCSAus
    Code de conception : ASME B16.5, ASME B31.3
    Conformité aux spécifications des matériaux : ASME B31.3
    Pièces en contact avec le procédé pour service acide : NACE MR 0175, ISO 15156

    Caractéristiques

    • Mesure en temps réel, triphasée, sans nécessité de séparation
    • Conception modulaire et fonctions logicielles avancées sélectionnables pour répondre aux besoins de votre application
    • Options de configuration flexibles et adaptables tout au long de la durée de vie de votre site
    • Montage du transmetteur polyphase Roxar 5726 directement sur le débitmètre, offrant des capacités tout-en-un, robustes et orientées vers l’avenir
    • Outil d’interface opérateur intuitif et convivial pour l’étalonnage, la configuration et le fonctionnement
    • Le logiciel intégré Roxar Rapid Adaptive Measurement prend en charge l’automatisation et la mesure fiable de débit polyphasique dynamique
    • Version complète robuste sans compteurs gamma disponible pour les opérateurs qui préfèrent éviter l’utilisation d’une source radioactive
    • Entièrement compatible avec la surveillance des performances du débitmètre polyphase Roxar 2600, offrant aux opérateurs un accès continu à l’expertise et à l’assistance d’Emerson
    • Le système de mesure polyphasique de degré de salinité Roxar (RMSS) est disponible comme module supplémentaire, fournissant des informations sur le degré de salinité en temps réel en cas de fonctionnement avec un débit principalement constitué d’eau.

    Documentation et schémas