Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-A100

Détendeurs à ressort série A/100 de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs de la série A/100 garantissent un fonctionnement stable et précis même si les exigences de l'usine sont à l'origine de conditions particulièrement défavorables, telles que des fluctuations rapides de la demande. Ces détendeurs sont couramment utilisés sur les brûleurs industriels, avec démarrage contrôlé par des électrovannes (marche-arrêt). Les modèles de série A/100 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie I.

Configurations disponibles
Types A/102 et A/102AP : sans clapet de sécurité
Types A/109 et A/109AP : avec clapet de sécurité
Types A/109 et A/109AP : avec clapet de sécurité
Pression admissible
Jusqu'à 20 bar
Plage de pression amont
0,10 à 8 bar
Réglage de la plage
10 à 300 mbar
Classe de précision
Jusqu'à ±5 %

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Avec ou sans déverseur
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO
  • Réarmement manuel
  • Amont et aval en ligne