Les systèmes d'odorisation par injection sont utilisés dans des stations de petite et grande tailles avec des débits pouvant atteindre 100 000 Sm3/h / 3 531 000 SCFH. Cependant, ils sont utilisés comme systèmes d'urgence et de secours dans toutes les installations d'odorisation par injection. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire d'atteindre une pression différentielle. Les modèles de la série OL sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et sont classés dans la catégorie IV max.