Tescom-P-20-1200

Détendeur d'hydrogène TESCOM™ série 20-1200

Product Description

Le détendeur de la série 20-1200 est un détendeur léger conçu pour la régulation de la pression à bord de véhicules à pile à hydrogène. Il convient pour des pressions d’entrée allant jusqu'à 70 MPa et comprend un filtre intégré de 10 microns permettant d’éviter toute contamination pendant l’installation. Le détendeur 20-1200 est un excellent choix pour une utilisation sur les véhicules industriels et commerciaux légers et lourds, comme les bus et les camions.

Classe de pression
Pression amont maximale : 351 bar (corps en aluminium) - 702 bar (corps en acier inoxydable)
Pression aval maximale : 31,0 bar
Matériau du corps
Aluminium 6061-T6 avec plaquage au nickel sans électrodes, acier inoxydable 316
Matériau du siège
Vespel®
Joints toriques
Buna-N
Matériau de la vanne principale
Acier inoxydable 316
Matériau capteur
Aluminium 6061-T6
Filtre de 10 microns
Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable série 30 , Téflon®, acier inoxydable 18-8
Température de service
-30 °F à 165°F / -34 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie
entrée 1/4", sortie 1/4" , calibre 1/4"
entrée 3/8", sortie 1/2", calibre 3/8"
entrée 3/8", sortie 3/8", calibre 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,50
Poids (approximatif)
0,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception à détection par piston pour une longue durée de service et une sécurité accrue
  • Haut débit et flexion en charge minimale
  • Conception de vanne équilibrée pour minimiser l’effet de la pression d’alimentation
  • Construction légère en aluminium usiné avec précision
  • Utilisé dans diverses applications pour une vaste gamme de températures, de débits et de pressions
  • Grande variété de pressions aval préréglées disponible
  • Filtre en acier inoxydable 316 de 10 microns

Documentation et schémas