Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-22-2200

Détendeur TESCOM™ 22-2200

Product Description

Le détendeur haute pureté classe BA série 22-2200 est en acier inoxydable 316 avec un état de surface de 25 Ra et un niveau de propreté convenant aux composants électroniques. Les pressions amont sont de 17,2 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour la régulation des gaz corrosifs et de spécialité, la chromatographie gazeuse et liquide, les systèmes d’échantillonnage, les laboratoires de recherche et l’instrumentation.

Classe de pression
Pression amont maximale : 17,2 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9 et 10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L
Membrane, garniture et vanne : acier inoxydable 316
Siège : PCTFE ou Teflon®
Température de service
-40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Diamètre et type d’orifice
1/4, 3/8, 1/2 D.E. Tube
Raccord pivotant mâle, raccord pivotant femelle, HPIC 1/4, 1/2
Compression 1/4
Ressort de compression 3/8
Capacité de débit
Cv = 0,24
Poids (sans manomètres)
1 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Joint métal contre métal pour une fiabilité maximale en cas de fuite
  • Capacité de débit de 100 LS/min
  • Des VCR®, tronçons de tube et raccords de compression soudés sont disponibles
  • Plus propre, moins de fuites : une amélioration notable par rapport aux produits NPTF traditionnels

Documentation et schémas