Tescom-P-26-2300

Déverseurs TESCOM™ 26-2300

Product Description

La série 26-2300 est un déverseur à membrane de haute précision. Ils contrôlent la pression jusqu’à 34,5 bar / 500 psig et fournissent un grand nombre de coefficients Cv compris entre 0,02 et 1,0. Des versions à chargement par air ou par dôme sont disponibles pour un fonctionnement à distance ou avec le contrôleur électropneumatique ER5000 à des fins d’automatisation. Idéal pour une utilisation dans le cadre d’essais hydrauliques et pneumatiques, d’étalonnage du zéro et de la régulation de la pression de refoulement des pompes.

Classe de pression
Pression amont maximale : 0 à 3,4, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 50, 0 à 150, 0 à 250 psig
Matériau
Corps : acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, ou aluminium 2024-T351
Membrane, joints toriques : Buna-N
Siège de vanne principal, joints : Teflon®
Autres pièces : acier inoxydable série 300
Température de service
-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F (pour une gamme de températures comprises entre -40 °C et 204 °C / -40 °F et 400 °F, veuillez contacter TESCOM)
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8", 1/2"
Capacité de débit
Cv = 0,60
Type de charge
Ressort, air, dôme
Poids
Acier inoxydable : 1,0 kg / 2,25 lb
Aluminium : 0,6 kg / 1,25 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Ouverture à fermeture -2 % de la pression de consigne
  • Poignée à faible couple facilement ajustable
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Quatre débits disponibles :
     Cv = 0,60 standard
     Cv = 0,06, 0,12, 1,0 en option
  • Modèles à chargement par ressort, par air et par dôme disponibles
  • Le montage sur panneau est standard
  • Compatible avec le contrôleur électropneumatique TESCOM ER5000

Documentation et schémas