Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-1800

Détendeur industriel TESCOM™ série 44-1800

Product Description

Le détendeur à piston série 44-1800 est disponible en laiton ou en acier inoxydable 316 avec des pressions aval pouvant atteindre 172 bar / 2 500 psig. Idéal pour une utilisation dans les bancs de test d’usage général et les équipements industriels.

Classe de pression
Pression amont maximale : 414 bar / 6 000 psig
Gamme de pression aval : 0 à 172 bar / 0 à 2500 psig
Matériau
Corps : Laiton ou acier inoxydable 316
Chapeau : Laiton, acier inoxydable série 300
Siège : Téflon®
Joint torique : Viton-A®
Bague d’appui : Téflon®
Autres pièces
  Corps en laiton : Laiton et acier inoxydable série 300
 Corps en acier inoxydable : Acier inoxydable 316
Température ambiante de fonctionnement et température du fluide
-26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Sans évent : Cv = 0,06
Évent automatique : Cv = 0,15
Poids (sans manomètres)
0,9 kg / 2 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Économique
  • Conception compacte
  • La conception à détection par piston est sûre et fiable
  • La butée réglable limite la pression aval maximale
  • Choix de construction en acier inoxydable ou en laiton
  • Un modèle à évent est disponible
  • Disponible avec différentes options de matériaux et d’orifices

Documentation et schémas