Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-2000

Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2000

Product Description

Le détendeur série 54-2000 est adapté aux applications hydrauliques d’entrée et de sortie de 690 bar. L’évent séparé et capté permet des ajustements pratiques de réduction de la pression en aval. Le siège et la tige en acier inoxydable trempé présentent une excellente résistance à l’usure dans les applications difficiles. Idéal pour une utilisation dans les panneaux de contrôle des têtes de puits, l’actionnement des vannes sous-marines, les centrales hydrauliques (HPU) et les tests de composants.

Pression amont maximale
690 bar
Plages de pression aval
  5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000 psig
  0.35-34.5, 0.35-55.2, 0.69-103, 1.0-172, 1.7-276, 3.4-414, 13.8-690 bar
Matériau
Body: 316 Stainless Steel
Main Valve, Vent Seat, Poppets: 17-4 Stainless Steel
O-Rings: Viton-A®, Buna-N, Ethylene Propylene, Kalrez®
Back-up Rings: PTFE
Autres pièces
Acier inoxydable série 300 et acier inoxydable 17-4
Température ambiante de service2
-15°F to 165°F / -26°C to 74°C
2 For extended temperatures from -40°F to 400°F / -40°C to 204°C, consult TESCOM.
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8", 1/2"
SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne
Orifice d’évent externe (1/4") : SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Vanne principale : Cv = 0,06
Évent : Cv = 0,08
Type de charge
Ressort
Poids
2,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Des modèles spéciaux sont également disponibles pour 1 034 bar et 1 379 bar.
  • Évent séparé pour des réglages faciles de la pression dans les deux directions
  • Cartouche de vanne principale
  • Poignée à impact élevé
  • Des modèles à cartouche sont disponibles
  • Des conceptions compatibles NACE sont disponibles
  • Compatible avec l’actionneur pneumatique TESCOM et le contrôleur électropneumatique ER5000
  • La conception à piston garantit la sécurité et la fiabilité

Documentation et schémas