Tescom-P-a22n

Manifold de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle A22N

Product Description

Manifold de pression différentielle équipé de deux robinets de sectionnement, d’une vanne d’équilibrage et de deux robinets de purge/d’étalonnage sur le côté de l’instrument

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Réduction des coûts d’installation par le montage des vannes sur manifold, éliminant ainsi plusieurs composants essentiels à une « installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait accidentel pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Raccordements d’instruments centrés de série de 54 mm.
  • Tous les manifolds sont fournis de série avec des orifices de montage sur support de tuyauterie.
  • Option de montage AGCO disponible.

Documentation et schémas