Tescom-P-ACS3200

Détendeur de conversion TESCOM™ série ACS3200

Product Description

La série ACS3200 est un système compact et léger de conversion haut débit et haute pureté pour les gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Fournit un débit continu de gaz provenant de deux sources de pression. Idéal pour une utilisation en CO2 dans les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires, ainsi que pour les gaz d’alimentation, de blindage et d’assistance laser dans la fabrication du métal.

Classe de pression
Pression amont maximale : 207 bar
Pression aval : 11,0-13,8 bar
Matériau
Corps, membrane et ressort : acier inoxydable 316 ou laiton
Chapeau : laiton nickelé
Siège du clapet : PCTFE
Joint torique de la vanne : Viton®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 1,2
Poids
4,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Pression amont maximum : 207 bar
  • Pression de refoulement : 11,0 à 13,8 bar
  • Disponible en laiton ou en acier inoxydable 316
  • Fondé sur le détendeur TESCOM 44-3200 éprouvé sur le terrain
  • Platine de montage standard