Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-h64t-h64f

Manifold d’interverrouillage Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèles H64T/H64F Keyblok

Product Description

Robinet double isolement et purge offrant des solutions uniques dans les applications de systèmes haute fiabilité de protection contre la pression (HIPPS), conçu pour l’isolement et l’étalonnage des équipements d’instrumentation

Caractéristiques

  • La conception compacte et ergonomique du corps monobloc permet de réduire les coûts d’installation grâce à une réduction du poids et de l’encombrement par rapport aux modèles concurrents.
  • Le système unique d’interverrouillage à une seule clé assure une sécurité accrue et réduit le risque d’erreur.
  • La position d’actionnement facile à identifier renforce la sécurité dans les opérations de procédé grâce à la confirmation visuelle de la position des robinets.
  • La souplesse d’application permet de réaliser des économies en n’utilisant que le ou les robinets requis par rapport aux conceptions concurrentes.
  • La souplesse de conception par un type de conception unique constitue une solution économique pour des points de prise de pression simples ou multiples.
  • Fonctionnement séquencé des robinets.
  • Sièges en PEEK (classes ANSI 150 et 2500).
  • Contacteur de proximité (SIL3, ExII 1G Exia IIC T6) plus support.
  • Conformité à la directive sur les équipements sous pression.
  • Matériau du corps certifié EN10204 3.1.

Documentation et schémas