Optimisation et préservation à long terme des performances de reformage du méthane à la vapeur (SMR)
Les installations qui nécessitent un approvisionnement continu en hydrogène ont souvent recours à la méthode de reformage du méthane par la vapeur. Dans le cas de ces installations, la consommation d'énergie et les variations de température ont un impact sur les coûts, la qualité de la production et la sécurité. Cette variation est généralement attribuable à une combustion inefficace, à des fluctuations du procédé et à la dégradation de l'équipement. La solution SMR d'Emerson permet aux opérateurs de s'adapter aux changements des conditions et d'optimiser les performances.