Systèmes de surveillance des alarmes
Améliorez l'efficacité et la sécurité à bord grâce au système de surveillance des alarmes Aperio d'Emerson.
Toute perturbation dans le fonctionnement du navire peut causer des dommages, entraînant des contretemps coûteux et un risque accru pour votre équipage, vos passagers, la cargaison et le bateau lui-même. Détectez les situations anormales et prenez des mesures avant qu'une perturbation ne se produise. Le système d'alarme est utilisé pour surveiller les fonctions à bord, telles que les moteurs, les générateurs et autres équipements.
Les alarmes peuvent être affichées sur les stations de travail ainsi que sur les panneaux d'alarme dans vos locaux et dans les espaces publics. D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à permettre des indications d'alarme à des emplacements donnés pour garantir une visualisation et une prise en charge correctes.