Asco-P-DPT P151

Contrôleur ASCO™ DPT P151

Product Description

La série DPT P151 ASCO est un système de contrôle-commande modulaire conçu spécifiquement pour fournir un contrôle efficace et fiable du décolmatage pneumatique des filtres qui permet d’optimiser les performances et le temps de fonctionnement des systèmes de filtration et de décolmatage. Les algorithmes de contrôle spécifiques à l’application, combinés à l’électronique avancée, permettent au contrôleur P151 de maintenir une pression différentielle stable et une vitesse d’extraction de la poussière, garantissant des performances de nettoyage constantes et une consommation d’énergie réduite. Le P151 intègre également la mesure et l’analyse de la pression différentielle, des particules, de la pression du collecteur, du nombre d’impulsions et du temps de fonctionnement. Cela permet de détecter les membranes à impulsions, les solénoïdes et les fuites de filtre problématiques. La surveillance prédictive et les diagnostics exploitables permettent de réduire les rondes et les coûts de maintenance, d’automatiser les opérations réglementaires et les exigences d’inspection de maintenance et d’éviter les arrêts imprévus.

Communication
Bus de terrain, Ethernet, Aucune communication
Fonction
Pulsation à une rangée, pulsation à plusieurs rangées, journalisation de données de base, module d’historisation des données interne avec redondance
Nombre de vannes de décolmatage contrôlées
0~96, 96~192
Classification des zones
Utilisation générale, zone dangereuse classe II, zone dangereuse classe I

Caractéristiques

  • Les modèles de base et PLUS offrent une large gamme de fonctionnalités pour répondre aux besoins de l’application et du budget.
  • La modularité du contrôleur permet une large gamme de configurations allant des petits collecteurs à cartouches aux grands dépoussiéreurs à sacs à compartiments multiples.
  • Modes de contrôle étendus pour le nettoyage du filtre par jet d’air pulsé, y compris des modèles à pulsation facilement sélectionnables et une gamme complète de modes de synchronisation de base (continu, haut/bas, cycle unique, cycle descendant, etc.).
  • Maintient un tourteau filtrant approprié, réduit les émissions de particules et prolonge la durée de vie du filtre
  • Processeur/indicateur avancé
  • Modes de contrôle d’entrée tout-ou-rien à intégrer avec des commutateurs manuels ou des automates programmables avec commande tout-ou-rien simple.
  • Débit d’air, ampères de ventilateur, température, niveau et autres entrées et fonctions de contrôle (registres, variateurs électroniques de vitesse (VFD), sas, etc.) peuvent être ajoutés pour d’autres améliorations.
  • Connectivité à une large gamme de communications numériques (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet).

Documentation et schémas