AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 1827000018

€ 4,98
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

5PU

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Raccordo aria compressa
M5
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Portata nominale Qn
381 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.001 kg
Materiale silenziatore
polietilene
Materiale filettatura
polietilene